部件参考

用于焊接应用的工具快换装置

工具更换器 | 组件

工具快换
WWR 系列

  • 机器人法兰带部分安装圈符合EN ISO 9409-1标准
  • 高负载性能可负载300 Kg以下重量
1. Werkzeugwechsler
  • 机器人法兰带部分安装圈符合EN ISO 9409-1标准
  • 高负载性能可负载300 Kg以下重量
Task & Solution

WWR 系列工具快换装置可使机器人系统在不同工具或末端执行器之间无缝切换,从而提高效率和多功能性。亲身体验:巴合曼工程股份公司开发了一种用于配电柜铝门自动螺柱焊接的系统,其中使用了我们 WWR 系列的多个自动气动换枪盘和 Universal Robots 的 UR10e 机器人:

  • 即使在压力下降的情况下也能牢牢固定
  • 极扁平的设计减少了力矩载荷
  • 介质传输系统种类繁多
  • 快速适应不断变化的生产要求
内置标准组件
Werkzeugwechsler
Serie WWR
更多

请联系我们

个人资料
消息